카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-609-15
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_609.prj},{NB=emile_maurin_92-609-15},{REF=92-609-15},{D1=15},{D2=5.5},{D3=M6},{L1=72.5},{L2=31.5},{L3=25},{L4=7},{L5=48.5},{L6=24},{L7=35},{H1=34.5},{H2=50},{H3=38},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 281-B15-2-NI},{KEN=2},{D11=15.000},{Z=M6-20},{L3Z1=-},{L3Z2=45, 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{VER=6},{PPATH=92_60/92_60/92_609_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2970},{CTN=76090000},{ROHS=NO},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-609 - Connecteur de tube articulé petit modèle inox à embase
Nomenclature
Emile Maurin 92-609-15
REF
Référence
92-609-15
92-609-15
D1
15
15
mm
D2
5.5
mm
D3
M6
mm
L1
72.5
mm
L2
31.5
mm
L3
25
mm
L4
7
mm
L5
48.5
mm
L6
24
mm
L7
35
mm
H1
34.5
mm
H2
50
mm
H3
38
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE