??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-61 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-617-18-18
REF
Référence
MAT
Matière
ROT
Rotation
°
D1
D2
D3
M6
L1
100 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
25 mm
L5
48.5 mm
L6
29.5 mm
H1
34.5 mm
MANETTE
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE