??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-74 - Embase support pour capteur aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-740-18
REF
Référence
D1
mm
D2
50 mm
D3
6.5 mm
L1
40 mm
L2
60 mm
L3
42 mm
L4
60 mm
L5
42 mm
L6
30 mm
L7
-0.5
10 mm
H1
52.5 mm
H2
32.5 mm
H3
7 mm
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE