카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-757-15-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_75.prj},{NB=emile_maurin_92-757-15-12},{REF=92-757-15-12},{D1=15},{D3=27},{D4=M 6},{L1=64},{L2=25},{L3=25},{L4=29.5},{H1=11.0},{MANETTE=14-560-14-6-20},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=B12},{D1X=B15},{PARTNUMBER=GN 273.4-B15-B12-2-SW},{NDM4=6},{KDM4=4.773},{Z=M6-20},{L22=45 | 63},{KLEMM=GN 911-M6-22},{OB=schwarz},{WEIGHT=0.0740},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-75 - Connecteur de tube avec support pour capteur aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-757-15-12
REF
Référence
92-757-15-12
92-757-15-12
D1
15
15
mm
D2
12
12
mm
D3
27
mm
D4
M 6
mm
L1
64
mm
L2
25
mm
L3
25
mm
L4
29.5
mm
H1
11.0
mm
MANETTE
Indexable (ref. à commander)
14-560-14-6-20
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE