카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-951-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
accessoire
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/accessoire/92_951_952.prj},{NB=emile_maurin_92-951-100_2},{REF=92-951-100},{VERSION=Pour tube rond},{COULEUR=Noir},{D1=100},{D2=91 à 96},{L1=28.5},{L2=6},{L5=2-4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.0385},{D1X=D100},{D11=100},{PARTNUMBER=GN 991-D100-SW},{FARBE=black, matte},{COL=SW},{D22=},{D2X=MIN},{W1=},{WX=2.0},{WMIN=2.0},{WMAX=4.5},{FT=},{K=MIN},{K1=MIN},{D3=MIN},{CTN=39235090},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-951/952 - Bouchon pour tube rond
Nomenclature
Emile Maurin 92-951-100
REF
Référence
92-951-100
92-951-100
VERSION
Pour tube rond
COULEUR
Noir
Noir
D1
100
100
mm
D2
91 à 96
91 à 96
mm
L1
28.5
28.5
mm
L2
6
6
mm
L5
2-4.5
2-4.5
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE