??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-99 - Adaptateur à pince de serrage pour tube rond
Nomenclature
Emile Maurin 92-990-34
REF
Référence
D1
mm
D2
9 mm
D3
M6
L1
34.5 mm
L2
22.5 mm
L3
1.6 mm
L4
14 mm
T1
Tube min ∅
mm
T2
Tube max ∅
mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE