카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-990-34
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
accessoire
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/accessoire/92_99.prj},{NB=emile_maurin_92-990-34},{REF=92-990-34},{D1=34},{D2=9},{D3=M6},{L1=34.5},{L2=22.5},{L3=1.6},{L4=14},{T1=30},{T2=34},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=49291},{DESCRIPTION=APC.30-34},{DIM02=30 ÷ 34},{WEIGHT=5},{PPATH=92_99/92_99/92_990_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-99 - Adaptateur à pince de serrage pour tube rond
Nomenclature
Emile Maurin 92-990-34
REF
Référence
92-990-34
92-990-34
D1
34
34
mm
D2
9
mm
D3
M6
L1
34.5
mm
L2
22.5
mm
L3
1.6
mm
L4
14
mm
T1
Tube min ∅
30
30
mm
T2
Tube max ∅
34
34
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE