目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-041-40-205
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Unités linéaires tubulaires
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_041.prj},{NB=emile_maurin_93-041-40-205_0 205},{REF=93-041-40-205},{POS=0},{D1=40},{D2=12},{D3=M5},{L1=205},{L1MAX=900},{L3=117.5},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=205,[205:900]},{NORMNR=GN 292},{PPATH=93_04/93_041_rl1_sbl.prj},{FORM=RL1},{SV=Stahl.verchromt},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{NDM3=5.000},{KDM3=4.019},{L22=305.000},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{H=4.000},{T4=2.500},{D44=7.500},{D11=39.700},{D12=41.000},{R=0.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-041 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à droite et à gauche - Axe à un extrémité
Nomenclature
Emile Maurin 93-041-40-205
REF
Référence
93-041-40-205
93-041-40-205
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
確定
D1
40
40
mm
D2
f7
12
12
mm
D3
M5
M5
L1
Course
mm
Enter value for L1
Course
mm
cm
inch
ft
確定
L1MAX
max.
900
900
mm
L2
715
715
mm
L3
117.5
117.5
mm
L4
17
17
mm
L5
42
42
mm
L6
54
54
mm
FILETAGE
Vis
TR20x4
TR20x4
CLAVETTE
DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE