카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-041-40-205
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Unités linéaires tubulaires
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_041.prj},{NB=emile_maurin_93-041-40-205_0 205},{REF=93-041-40-205},{POS=0},{D1=40},{D2=12},{D3=M5},{L1=205},{L1MAX=900},{L3=117.5},{L4=17},{L5=42},{L6=54},{FILETAGE=TR20x4},{CLAVETTE=A4x4x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=205,[205:900]},{NORMNR=GN 292},{PPATH=93_04/93_041_rl1_sbl.prj},{FORM=RL1},{SV=Stahl.verchromt},{GSNDM=20.000},{GSKDM=17.640},{NDM3=5.000},{KDM3=4.019},{L22=305.000},{PF1=4.000},{PF2=4.000},{PF3=12.000},{D4=8.000},{D5=4.000},{H=4.000},{T4=2.500},{D44=7.500},{D11=39.700},{D12=41.000},{R=0.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-041 - Unité linéaire tubulaire avec filetage à droite et à gauche - Axe à un extrémité
Nomenclature
Emile Maurin 93-041-40-205
REF
Référence
93-041-40-205
93-041-40-205
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
D1
40
40
mm
D2
f7
12
12
mm
D3
M5
M5
L1
Course
mm
값 입력 L1
Course
mm
cm
inch
ft
확인
L1MAX
max.
900
900
mm
L2
715
715
mm
L3
117.5
117.5
mm
L4
17
17
mm
L5
42
42
mm
L6
54
54
mm
FILETAGE
Vis
TR20x4
TR20x4
CLAVETTE
DIN 6885
A4x4x12
A4x4x12
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE