카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-082-30-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Unités linéaires tubulaires
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/unite_lineaire_tubulaire/93_082.prj},{NB=emile_maurin_93-082-30-100_0_100},{REF=93-082-30-100},{POS=0},{S1=30},{D1=8},{D2=M4},{L1=100},{L1MAX=1250},{L11=100,[100:$L1MAX.]},{L3=105.0},{L4=16},{L5=23},{L6=38},{FILETAGE=TR14x4},{CLAVETTE=A2x2x12},{INFOS=INFOTEXTE},{L22=210},{PPATH=93_08/93_082/93_082_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 291.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-082 - Unité linéaire tubulaire carrée avec filetage à droite - Axe aux deux extrémités
Nomenclature
Emile Maurin 93-082-30-100
REF
Référence
93-082-30-100
93-082-30-100
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
S1
30
30
mm
D1
f7
8
8
mm
D2
M4
M4
L1
Course
mm
값 입력 L1
Course
mm
cm
inch
ft
확인
L1MAX
max.
1250
1250
mm
L2
Longueur totale
310
mm
L3
105.0
105.0
mm
L4
16
16
mm
L5
23
23
mm
L6
38
38
mm
FILETAGE
Vis
TR14x4
TR14x4
CLAVETTE
DIN 6885
A2x2x12
A2x2x12
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE