??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-11 - Aluminum profile 32x32, form M
Nomenclature
Emile Maurin 94-111-32-8-1000
REF
Part number
L1
32 mm
L2
32 mm
L3
+0.3
8 mm
L4
14 mm
H1
2.6 mm
H2
8.1 mm
D1
+0.15
7.2 mm
LONGUEUR
Length
mm
Enter value for LONGUEUR
Length
mm
cm
inch
ft
LX
3.23 cm4
LY
3.23 cm4
WX
2.02 cm^3
WY
2.02 cm^3
SURFACE
Area
339 mm^2
POIDS
0.87 kg/m
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE