카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 94-451-100-10-1000
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
Model 94-45 Aluminium Profile 100x100 B Shape
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_45/94_45.prj},{NB=emile_maurin_94-451-100-10-1000_1000},{REF=94-451-100-10-1000},{FORME=B},{L1=100},{L2=100},{L3=10},{L4=20.1},{H1=6},{H2=8},{D1=10},{LONGUEUR=1000},{IX=302.26},{IY=302.26},{WX=60.45},{WY=60.45},{SURFACE=2832.28},{POIDS=7.65},{INFOS=INFOTEXTE},{LONGUEURX=1000,[100:1000]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-45 - Profilé Aluminium 100x100 Forme B
Nomenclature
Emile Maurin 94-451-100-10-1000
REF
Référence
94-451-100-10-1000
94-451-100-10-1000
FORME
Forme
B
L1
100
mm
L2
100
mm
L3
10
mm
L4
20.1
mm
H1
6
mm
H2
8
mm
D1
10
mm
LONGUEUR
mm
값 입력 LONGUEUR
mm
cm
inch
ft
확인
IX
*
302.26
cm4
IY
*
302.26
cm4
WX
*
60.45
cm^3
WY
*
60.45
cm^3
SURFACE
*
2832.28
mm^2
POIDS
*
7.65
kg/m
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE