??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-45 - Profilé Aluminium 100x100 Forme B
Nomenclature
Emile Maurin 94-451-100-10-1000
REF
Référence
FORME
Forme
B
L1
100 mm
L2
100 mm
L3
10 mm
L4
20.1 mm
H1
6 mm
H2
8 mm
D1
10 mm
LONGUEUR
mm
Введите значение для LONGUEUR
mm
cm
inch
ft
IX
*
302.26 cm4
IY
*
302.26 cm4
WX
*
60.45 cm^3
WY
*
60.45 cm^3
SURFACE
*
2832.28 mm^2
POIDS
*
7.65 kg/m
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE