??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 95-22 - Dispositif d'assemblage acier pour poutrelle
Nomenclature
Emile Maurin 95-221-16
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
REF
Reference
95-221-16
LODLEVEL
LOD Level
D1
M16
H1
5-19 mm
H2
22-27 mm
L1
304 mm
L2
75-180 mm
L3
75-180 mm
C1
147 Nm
F1
30 kN
F2
7.5 kN
INFOS
Information
Informace
INFOTEXTE