피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
emile maurin 95-811-16-112
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Fixations pour sections creuses
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/fixation_creuse/95_81.prj},{NB=emile_maurin_95-811-16-112_400},{DES=Fixation pour sections creuses avec vis tête fraisée},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-811-16-112},{LODLEVEL=400},{D1=M16},{D2=25.75},{D3=38},{H1=8},{H2=50-71},{H3=8},{L1=112},{S1=10},{S2=36},{C1=190},{F1=21.0},{F2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{B=M16x120},{L=84.0},{X1=12},{PPATH=95_81/95_81_asmtpl.prj},{PC=HBCSK16-3},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 95-81 - Fixation pour sections creuses avec vis tête fraisée
Nomenclature
emile_maurin_95-811-16-112
MATIERE
Material
Acier
Acier
REVETEMENT
Revętement
Zn
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 10/0416
REF
Reference
95-811-16-112
95-811-16-112
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D1
M16
M16
D2
25.75
25.75
mm
D3
38
38
mm
H1
8
8
mm
H2
50-71
50-71
mm
H3
8
8
mm
L1
112
112
mm
S1
10
10
mm
S2
36
36
mm
C1
190
190
Nm
F1
21.0
21.0
kN
F2
30
30
kN
INFOS
Informations
INFOTEXTE