emile maurin 9531112
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95311.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9531112_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type B moyen},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9531112},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=26},{X=13},{T=12},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=5.8},{FRICTIONAL=0.7},{TT=69},{VE=moyen},{W=29},{X1=3},{PC=B12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95311 - LINDAPTER® FLAT TOP CLAMP TYPE B MEDIUM - MALLEABLE IRON - ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_9531112
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type B moyen
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 12/0300
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9531112
9531112
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M12
M12
Y
26
26
mm
X
13
13
mm
V
6
6
mm
T
12
12
mm
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE