??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 98154 - Fixation LINDAPTER® suspente F3-BICC (avec boulon) - Fonte galva à chaud
Bill of material
Emil Maurin 9815410
REF
Référence
9815410
Z
Boulon 4.6 Z
M10
W
mm
Введите значение для W
mm
cm
inch
ft
Y
Tige filetée
M10
T
6.5 mm
V1
10 mm
V2
16 mm
X
30 mm
S
Largeur
40 mm