??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-02 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 4 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-02-23
REF
Ident Number
MAT
Matière
Acier
PAS
Pas
4 mm
NBR
Nombre de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
2.45 mm
L3
0.33 mm
R1
3.75 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW