??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-054 - Pignon simple à chaîne en POM C - Pas 8 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-054-17
REF
Reference
MAT
Matière
Hostaform
PAS
Pas
8 mm
NBR
Nombre de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
2.8 mm
L3
0.8 mm
L4
mm
R1
8 mm
V
0.000 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW