Michaud Chailly A1-012-108-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_10_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-108-45},{REF=A1-012-108-45},{MAT=Fonte},{DENTS=45},{D1=30},{D2=236.0},{D3=100},{D4=227.58},{L1=50},{POIDS=4.93},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=152350045},{B2=25.5},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=10},{L4=22},{DM100=108},{DM200=185},{L11=28},{L2=32},{VERS=1},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-012-10 Fonte - Pignon à chaîne double norme BS 10 B2 - Pas 15,875 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-012-108-45
REF
Référence
A1-012-108-45
A1-012-108-45
MAT
Matière
Fonte
DENTS
Nbr de dents
45
45
D1
30
mm
D2
236.0
236.0
mm
D3
100
100
mm
D4
227.58
227.58
mm
L1
50
50
mm
POIDS
4.93
4.93
kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW