Michaud Chailly A1-012-108-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_012_10_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-012-108-45},{REF=A1-012-108-45},{MAT=Fonte},{DENTS=45},{D1=30},{D2=236.0},{D3=100},{D4=227.58},{L1=50},{POIDS=4.93},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=152350045},{B2=25.5},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=10},{L4=22},{DM100=108},{DM200=185},{L11=28},{L2=32},{VERS=1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-012-10 Fonte - Pignon à chaîne double norme BS 10 B2 - Pas 15,875 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-012-108-45
REF
Référence
A1-012-108-45
A1-012-108-45
MAT
Matière
Fonte
DENTS
Nbr de dents
45
45
D1
30
mm
D2
236.0
236.0
mm
D3
100
100
mm
D4
227.58
227.58
mm
L1
50
50
mm
POIDS
4.93
4.93
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW