??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-344 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 3 - Largeur denture 19mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-344-20-1
REF
Reference
MAT
Matière
Hostaform
M
Module
3
NBR
Nombre de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
34 mm
L2
mm
B
19 mm
CP
Couple
Ncm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW