Michaud Chailly A2-111-EP-08-30,5-20
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
glissieres
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/glissieres/a2_111_ep.prj},{NB=michaud_chailly_A2-111-EP-08-30,5-20},{REF=A2-111-EP-08-30,5-20},{ISO=08B-1},{L1=20},{L2=16.5},{H1=30.5},{H2=28.0},{H3=18.9},{H4=34.8},{POIDS=0.81},{CORNIERE=A2-12-P-20-10},{INFOS=INFOTEXTE},{P=12.700},{CNSORDERNO=6011153401},{B2=7.75},{CHAIN=1/2\"x5/16\"},{D1=8.51},{D2=4.45},{A3=17.0},{G=11.81},{AA=10},{PROFMET=C 3},{BB=20},{CC=10},{SS=1.5},{TYPE=COMBI 1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A2-111-EP - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil EP à cornière
Nomenclature
Michaud Chailly A2-111-EP-08-30,5-20
REF
Référence
A2-111-EP-08-30,5-20
A2-111-EP-08-30,5-20
ISO
Profil chaîne
08B-1
08B-1
L1
B
20
20
mm
L2
b
16.5
16.5
mm
H1
Ac
30.5
30.5
mm
H2
A
28.0
28.0
mm
H3
A2
18.9
18.9
mm
H4
A1
34.8
34.8
mm
POIDS
0.81
0.81
kg/m
CORNIERE
A2-12-P-20-10
A2-12-P-20-10
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW