??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-04b - Accouplement rigide HZ - petites tailles
Nomenclature
Michaud Chailly A5-04-6-3-3
REF
Référence
COMP
Composant
Accouplement complet
D1
+0.05 - 0.00
mm
D2
mm
L1
12.700 mm
FA
Flector acétal
-
FN
Flector nylon
-
VIS
M3 mm
VM
Vitesse maxi
3000 Nm
CR
Couple rupture
Nm
CM
Couple maxi
Nm
DESAN
Désalignement maxi angulaire
±0,5 °
DESPA
Désalignement maxi paralléle
0.1 mm
DESAX
Désalignement maxi axial
0.05 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE
WEB
Информация
WWW