Michaud Chailly A5-051-40-10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_051.prj},{NB=michaud_chailly_A5-051-40-10},{REF=A5-051-40-10},{D1=10},{D2=40},{D3=20},{L1=10},{L2=4.5},{L3=1.5},{L4=2.0},{VIS=M3},{NDM=3},{KDM=2.459},{IN=1.4x10-6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-051.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-051 - Collerette MPF
Nomenclature
Michaud Chailly A5-051-40-10
REF
Reference
A5-051-40-10
A5-051-40-10
D1
D1 H8
10
10
D2
40
40
mm
D3
20
20
mm
L1
10
10
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3
1.5
mm
L4
2.0
2.0
mm
VIS
Filetage
M3
M3
IN
Inertie
1.4x10-6
1.4x10-6
kg m2
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW