Michaud Chailly A5-590-36
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
frettes_exterieures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/frettes_exterieures/a5_590.prj},{NB=michaud_chailly_A5-590-36},{ARTNR=61599836},{PDF=PDF Katalogseite},{DK=36.000},{DW=26 / 28 / 30},{DM=325 / 405 / 485},{D=72.000},{LK=19.000},{L=25.000},{E=3.000},{SS=5xM6},{AM=7.000},{PW=215.000},{GEW=0.530},{DK1=52.000},{N=5.000},{M=6.000},{REF=A5-590-36},{D1=36},{D2=26 / 28 / 30},{D4=72},{L2=25.0},{L3=19},{L4=3.00},{VIS=5xM6},{TS=7},{T1=325 / 405 / 485},{P=215},{POIDS=0.53},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-590 - FRETTE EXTÉRIEURE EN TROIS PARTIES EN INOX
Nomenclature
Michaud Chailly A5-590-36
REF
Reference
A5-590-36
A5-590-36
D1
36
36
mm
D2
26 / 28 / 30
26 / 28 / 30
mm
D4
72
72
mm
L2
25.0
25.0
mm
L3
19
19
mm
L4
3.00
3.00
mm
VIS
Vis de serrrage Nb x taille
5xM6
5xM6
mm
TS
7
7
Nm
T1
325 / 405 / 485
325 / 405 / 485
Nm
P
215
215
N/mm^2
POIDS
0.53
0.53
kg
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW