피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
français
English (United States)
Michaud Chailly A8-2800-8M30
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_8m.prj},{NB=michaud_chailly_A8-2800-8M30},{REF=A8-2800-8M30},{L=30},{LP=2800},{ND=350},{PAS=8},{H1=3.40},{H2=6.00},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=A8-8m.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 148
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A8-8M - Courroie dentée HTD 8m - Pas 8 mm pour transmission à couple élevé
Nomenclature
Michaud Chailly A8-2800-8M30
REF
Reference
A8-2800-8M30
A8-2800-8M30
L
Largeur
30
30
mm
LP
Longueur primitive ISO
2800
2800
mm
ND
Nombre de dents
350
350
PAS
Pas
8
mm
H1
3.40
mm
H2
6.00
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW