Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPH/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gb4a_bp_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GB4A-25-BPH/NS},{SORTIERUNG=3},{DRUCK=6.000},{BDRUCKMAX=6.5},{OW=MIN},{D=40.0},{T=6.0},{A=75.000},{B1=35.000},{BMAX=35.0},{C=6.000},{CC=6.0},{X=34.0},{E=MIN},{A1=20},{A2=5.000},{A3=49.000},{B=56.000},{B2=20},{B3=5.000},{B4=15.500},{H=8.000},{F=8},{W1=7},{G2=6.0},{X1=30.5},{Y1=4.7},{X2=0.0},{Y2=0.0},{K=22.000},{KSCH=17.000},{TABELLE=18.09},{KLEMTYP=},{REF=B21-GB4A-25-BPH/NS},{MOD=B21-GB4A-BP/NS},{L1=75},{L2=35},{L3=-},{L5=-},{L6=5},{H2=34},{H3=40},{H4=8},{H6=5},{H7=6},{H8=-},{D3=-},{E1=20},{E2=20},{V1=M6},{FM=1200},{GUIDAGE=B23-GB4E-25-H/NS},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTIKEL=MK2501A},{VERMERK=},{ZZA=U},{ZZB=U},{AKTIV=J},{ARTNUM=2501A},{ADAPTERPLA=PMK25-6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B21-GB4A-BP/NS - Bloqueur pneumatique pour guidage B23-GB4A/NS
Nomenclature
Michaud Chailly B21-GB4A-25-BPH/NS
REF
Référence
B21-GB4A-25-BPH/NS
B21-GB4A-25-BPH/NS
L1
75
75
mm
L2
35
35
mm
L3
-
mm
L5
-
mm
L6
5
5
mm
H2
34
34
mm
H3
40
40
mm
H4
8
8
mm
H6
5
5
mm
H7
6
6
mm
H8
-
mm
D3
-
mm
E1
20
20
mm
E2
20
20
mm
V1
M6
M6
FM
Force de maintien
1200
1200
N
GUIDAGE
Adapté au guidage
B23-GB4E-25-H/NS
B23-GB4E-25-H/NS
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW