Michaud Chailly C3-152-30-34-40
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets lisses métalliques
cylindriques
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_lisses_metal/cylindriques/c3_152.prj},{NB=michaud_chailly_C3-152-30-34-40},{REF=C3-152-30-34-40},{D1=30},{D2=34.0},{L1=40.0},{L3=0.8},{C=140.000},{CO=300.00},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c3-152.txt},{WEB=WWW},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle C3-152 - Coussinet lisse cylindrique - Revêtement composite
Nomenclature
Michaud Chailly C3-152-30-34-40
REF
Ident Number
C3-152-30-34-40
C3-152-30-34-40
D1
30
30
mm
D2
34.0
34.0
mm
L1
40.0
40.0
mm
C
Charges de base dyn. C
140.000
140.000
kN
CO
Charges de base stat. C0
300.00
300.00
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW