Michaud Chailly H10C-5/2-1/8-E/E
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Electrodistributeurs à commande électrique
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h10_compact_en_ligne/h10_5_2_ee.prj},{NB=michaud_chailly_H10C-5/2-1/8-E/E},{REF=H10C-5/2-1/8-E/E},{MOD=H10-5/2-E/E},{RACC=1/8},{TYPE=H111C (1)},{TYPEC=H112C (1)},{DEBIT=H102},{JOINT=700},{H1=40,4},{H2=20,9},{H3=6,2},{H4=46,7},{H5=36,4},{L1=174,9},{L2=144,3},{L3=30,6},{L4=139,1},{L5=113,7},{L6=76,9},{L7=56,9},{L8=36,9},{L9=8},{L10=47,3},{L11=19,2},{L12=45,6},{L13=22,5},{L14=52,9},{L15=2},{L16=16,1},{L17=21,1},{L18=15,5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{VERS=3},{TNR=575251},{TYP=VUVS-L20-B52-D-G18-F7},{BAU=20},{WEG=L},{KON=-},{DIC=-},{VEN=B52},{RM=-},{STE=-},{HAN=D},{PNAN=G18},{SCVE=F7},{NEN=-},{ELAN=-},{CNSMASSEXACT=0.225}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H10-5/2-E/E - Electrodistributeur 5/2 à commande électrique bistable
Nomenclature
Michaud Chailly H10C-5/2-1/8-E/E
REF
Référence
H10C-5/2-1/8-E/E
H10C-5/2-1/8-E/E
RACC
Raccordement D1
1/8
1/8
TYPE
Type de bobine
H111C (1)
H111C (1)
TYPEC
Type de connecteur
H112C (1)
H112C (1)
DEBIT
Débit nominal
H102
H102
l/min
JOINT
Joint lumineux
700
700
H1
40,4
40,4
mm
H2
20,9
20,9
mm
H3
6,2
6,2
mm
H4
46,7
46,7
mm
H5
36,4
36,4
mm
L1
174,9
174,9
mm
L2
144,3
144,3
mm
L3
30,6
30,6
mm
L4
139,1
139,1
mm
L5
113,7
113,7
mm
L6
76,9
76,9
mm
L7
56,9
56,9
mm
L8
36,9
36,9
mm
L9
8
8
mm
L10
47,3
47,3
mm
L11
19,2
19,2
mm
L12
45,6
45,6
mm
L13
22,5
22,5
mm
L14
52,9
52,9
mm
L15
2
2
mm
L16
16,1
16,1
mm
L17
21,1
21,1
mm
L18
15,5
15,5
mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW