Michaud Chailly H13-5/2-1-P/P
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h13_5_2_p_p.prj},{NB=michaud_chailly_H13-5/2-1-P/P},{REF=H13-5/2-1-P/P},{ISO=1},{RAC=G1/4},{L1=87.6},{L2=43.8},{L3=36},{L4=18},{L5=28},{L6=42},{L7=6},{H1=46.5},{H2=38},{H3=9.0},{D1=M 5},{DEBIT=1200.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=151007},{TYP=J-5/2-D-1-C},{VERS=4},{NDR=5},{KDR=4.019},{ZZ=0.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H13-5/2-P/P - Distributeur ISO 5/2 à commande pneumatique bistable
Nomenclature
Michaud Chailly H13-5/2-1-P/P
REF
Référence
H13-5/2-1-P/P
H13-5/2-1-P/P
ISO
Taille ISO
1
1
L1
87.6
87.6
mm
L2
43.8
43.8
mm
L3
36
36
mm
L4
18
18
mm
L5
28
28
mm
L6
42
42
mm
L7
6
6
mm
H1
46.5
46.5
mm
H2
38
38
mm
H3
9.0
9.0
mm
D1
M 5
M 5
DEBIT
Débit nominal
1200.000
1200.000
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW