Michaud Chailly H38-RD-6-1/8-CY-E
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Raccords et accessoires
Régleur de débit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/raccords/regleur_de_debit/h38_rd_cy_e.prj},{NB=michaud_chailly_H38-RD-6-1/8-CY-E},{REF=H38-RD-6-1/8-CY-E},{D1=6},{D2=G1/8},{L1=21},{L2=7.0},{H1=25},{H2=5},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{E=5.85},{L=20.2},{REF1=7010 06 10},{W=0.02},{D111=14.000},{D10=10.000},{D22=6.890},{D3=6.460},{D4=6.000},{D5=14.000},{D6=7.500},{D7=10.500},{D8=7.200},{D9=9.900},{D11=8.000},{EN=13.100},{LT=30.000},{L22=5.810},{L3=4.000},{L4=4.000},{L5=1.000},{L6=9.920},{L7=2.160},{L8=1.300},{CX=9.730},{CXX=8.570},{R=0.500},{ANG=25.600},{J=10.100},{EJ=5.390},{RJ=0.800},{TR=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H38-RD-CY-E - Régleur de débit cylindrique à l'échappement
Nomenclature
Michaud Chailly H38-RD-6-1/8-CY-E
REF
Reference
H38-RD-6-1/8-CY-E
H38-RD-6-1/8-CY-E
D1
6
6
mm
D2
G1/8
G1/8
mm
L1
21
21
mm
L2
7.0
7.0
mm
H1
25
25
mm
H2
5
5
mm
S1
13
13
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW