Michaud Chailly GRAE60-NPP-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_auto_aligneur
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_auto_aligneur/p6_e.prj},{NB=michaud_chailly_GRAE60-NPP-B},{REF=GRAE60-NPP-B},{D1=60},{D2=110},{MOD=M6},{D3=84.0},{D4=72.0},{L1=53.1},{L2=24.0},{L3=37.1},{L4=13.5},{L5=7.6},{SW=5.0},{CD=52},{CS=36},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=79.200},{D2X=94.800},{SWX=8.000},{INFO1=palier.txt},{VERS=1},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P6-E - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
Nomenclature
Michaud Chailly GRAE60-NPP-B
REF
Référence
GRAE60-NPP-B
GRAE60-NPP-B
D1
60
60
mm
D2
110
110
mm
D3
84.0
84.0
mm
D4
72.0
72.0
mm
L1
53.1
53.1
mm
L2
24.0
24.0
mm
L3
37.1
37.1
mm
L4
13.5
13.5
mm
L5
7.6
7.6
mm
SW
5.0
5.0
mm
CD
Charge de base dyn. C
52
52
kN
CS
Charge de base stat. Co
36
36
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW