Michaud Chailly GAY17-NPP-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_auto_aligneur
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_auto_aligneur/p6_g.prj},{NB=michaud_chailly_M6_GAY17-NPP-B},{REF=GAY17-NPP-B},{D1=17},{D2=40},{MOD=M6},{D4=23.9},{L1=22.0},{L2=12},{L4=6.0},{L5=3.3},{L7=4.0},{SW=2.5},{CD=9.6},{CS=4.75},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=33.560},{D1X=25.100},{SWX=4.000},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P6-G - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
Nomenclature
Michaud Chailly GAY17-NPP-B
REF
Référence
GAY17-NPP-B
GAY17-NPP-B
D1
17
17
mm
D2
40
40
mm
D4
23.9
23.9
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
12
12
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
3.3
3.3
mm
L7
4.0
4.0
mm
SW
2.5
2.5
mm
CD
Charge de base dyn. C
9.6
9.6
kN
CS
Charge de base stat. Co
4.75
4.75
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW