Michaud Chailly GE50-KRR-B
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
roulement
roulement_bille_auto_aligneur
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/roulement/roulement_bille_auto_aligneur/p6_h.prj},{NB=michaud_chailly_M6_GE50-KRR-B},{REF=GE50-KRR-B},{D1=50},{D2=90},{D2X=79.120},{MOD=M6},{D3=69.0},{D4=62.8},{D5=77.3},{L1=62.7},{L2=22},{L3=49.2},{L4=24.6},{L5=6.5},{L6=26.4},{SW=5},{CD=35},{CS=23.2},{INFOS=INFOTEXTE},{SWX=6.750},{RX=2.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle P6-H - Roulement à billes auto-aligneur, bague extérieure sphérique
Nomenclature
Michaud Chailly GE50-KRR-B
REF
Référence
GE50-KRR-B
GE50-KRR-B
D1
50
50
mm
D2
90
90
mm
D3
69.0
69.0
mm
D4
62.8
62.8
mm
D5
77.3
77.3
mm
L1
62.7
62.7
mm
L2
22
22
mm
L3
49.2
49.2
mm
L4
24.6
24.6
mm
L5
6.5
6.5
mm
L6
26.4
26.4
mm
SW
5
5
mm
CD
Charge de base dyn. C
35
35
kN
CS
Charge de base stat. Co
23.2
23.2
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW