Michaud Chailly BS2-2216-2RS/VT143
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_97_skf.prj},{NB=michaud_chailly_BS2-2216-2RS/VT143},{D1=80.000},{D2=140.000},{L1=40.000},{POIDS=2.400},{DD1=MIN},{DD2=91.700},{DD3=MIN},{D11=129.000},{B1=MIN},{BORE=80.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=6.000},{K=3.000},{R12=2.000},{G1=MIN},{TB=MIN},{ALPHA=8.2500},{R34=MIN},{PITCH=111.484},{DW=15.550},{LW=12.300},{DDAMIN=91.000},{DDAMAX=91.500},{DBMIN=MIN},{DAMAX=129.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=243.000},{LOAD2=270.000},{LOAD3=29.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=2000},{Z=21.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=BS2-2216-2RS/VT143},{REF=BS2-2216-2RS/VT143},{MODELE=R7-97},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=CES3W33},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle R7-97 - Roulement à rotule sur rouleaux étanche - Série BS2-2200
Nomenclature
Michaud Chailly BS2-2216-2RS/VT143
REF
Référence
BS2-2216-2RS/VT143
BS2-2216-2RS/VT143
MARQUE
SKF
JEU
CN
CN
CAGE
ACIER
SPECIFICATION
-
D1
80.000
80.000
mm
D2
140.000
140.000
mm
L1
40.000
40.000
mm
POIDS
2.400
2.400
kg
WEB
WWW