??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. BF - Counter bracket for centre trunnion
Bill of material
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diameter
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
15 mm
C
7.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext