??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. BF - Counter bracket for centre trunnion
Bill of material
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diameter
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
15 mm
C
7.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Infotext
Informazioni
Infotext