??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. BF - Lagerbock Mittelschwenklager
Stückliste
BF-32(50)
MOD
Mod.
BF-32
PHY
Diameter
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
15 mm
C
7.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
Infotext
Information
Infotext