??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. C - Schwenklager hinten
Stückliste
C-3E-32
MOD
Mod.
C-3E-32
PHY
Ø
32
CD
10 mm
L
leicht
13.0 mm
FL
22 mm
XD
212 mm
MR
10 mm
F
32.5 mm
E
46 mm
CB
26 mm
UB
45.0 mm
INFO
Infotext
Infotext