카탈로그: GETOtec
생성됨: 05.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GETOtec
D-E-3E-32
GETOtec
Linearmodule
Electric cylinders
Series 3E Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{getotec/linearmodule/elektrozylinder/3e_zubehoer/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e.prj},{NB=D-E-3E-32},{MOD=D-E-3E-32},{D=6.000},{L=16.000},{PF=5.000},{PHY=32},{W=16.5},{MF=10},{TF=64},{R=32},{UF=80},{E=45},{FB=7},{ZF=130},{CDS=6 Nm},{RAD=6.400},{A=32.500},{B=32.500},{P=15.000},{H=11.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. D-E_3E-32 - Front flange
Bill of material
D-E-3E-32
MOD
Mod.
D-E-3E-32
PHY
Diameter
32
mm
W
16.5
mm
MF
10
mm
TF
64
mm
R
32
mm
UF
80
mm
E
45
mm
FB
FB H13
7
mm