??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. D-E_3E-32 - Vorderer Flansch
Stückliste
D-E-3E-32
MOD
Mod.
D-E-3E-32
PHY
Diameter
32 mm
W
16.5 mm
MF
10 mm
TF
64 mm
R
32 mm
UF
80 mm
E
45 mm
FB
FB H13
7 mm