??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. FN - Front spot faced trunnion
Bill of material
FN-3E-32
MOD
Mod.
FN-3E-32
DIAM
Diameter
Ø32 mm
TK
14.000 mm
TY
6.500 mm
XH
20.000 mm
XL
126.500 mm
US
46.000 mm
TL
12.000 mm
TM
50.000 mm
TD
12.000 mm
R
1.000 mm