您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English (United States)
GK-40
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Compact Cylinders
Compact magnetic cylinders Series 31
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_compatti/cilindri_compatti_magnetici_serie_31/accessori/snodo_autoallineante_mod_gk_asmtab.prj},{NB=GK-40-(0)-(0)},{IDNR=},{MOD=GK-40},{PHY=40},{INFO=infotext},{KK=M12X1.25},{L=75.5},{L1=35.000},{L3=24},{L4=7.5},{A=14},{D=22.0},{H=32},{I=30},{SW=19},{SW1=12},{SW2=19},{B1=6},{AX=22.000},{Z=4},{E=2},{KK1=12},{ETRANSL=0},{ZROT=0},{PPATH=snodo_autoallineante_mod_gk_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. GK - Self aligning rod
Stückliste
GK-40
IDNR
Ident number
MOD
GK-40
GK-40
mm
PHY
40
40
INFO
Information
Infotext
mm
KK
M12X1.25
M12X1.25
mm
L
75.5
75.5
mm
L1
35.000
35.000
mm
L3
24
24
mm
L4
7.5
7.5
mm
A
14
14
mm
D
22.0
22.0
mm
H
32
32
mm
I
30
30
mm
SW
19
19
mm
SW1
12
12
mm
SW2
19
19
mm
B1
6
6
mm
AX
22.000
22.000
mm
Z
4
4
mm
E
2
2
mm
ETRANSL
mm
Enter value for ETRANSL
mm
cm
inch
ft
確定
ZROT
mm
Enter value for ZROT
mm
cm
inch
ft
確定