피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
L-41-40
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 32 ISO 21287
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_32/accessori/ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmtab.prj},{NB=L-41-40_32},{IDNR=},{MOD=L-41-40},{PHY=40},{INFO=Infotext},{CD=12},{E=52.0},{EW=28.0},{L=16.0},{FL=25.0},{MR=12.0},{XD=77.0},{CDS=6 Nm},{F=38.000},{B=3.000},{RAD=6.000},{K=6.400},{MODX=M16x50},{MODS=S-160-200},{B1=35.000},{H=5.000},{A=7.000},{PPATH=ancoraggio_a_cerniera_mod_l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. L_32 - Rear trunnion
Stückliste
L-41-40
IDNR
Ident number
MOD
Mod.
L-41-40
L-41-40
PHY
Ø cil.
40
40
mm
INFO
Infotext
정보
Infotext
CD
Ø
12
12
mm
E
52.0
52.0
mm
EW
28.0
28.0
mm
L
16.0
16.0
mm
FL
25.0
25.0
mm
MR
12.0
12.0
mm
XD
+
77.0
77.0
mm