피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
ND6433 06-06
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
DOT transportation fittings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6433.prj},{NB=ND6433 06-06},{MOD=ND6433 06-06},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=16.662},{ND=0.675},{D=3/8},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=14.500},{H01=10.500},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=53.000},{N01=28.500},{SW01=13.000},{SW101=20.000},{HC=16.500},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=13.000},{D2=6.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. ND6433 NPTF fittings
Stückliste
ND6433 06-06
MOD
Ident number
ND6433 06-06
ND6433 06-06
A
3/8
3/8
인치
D
NPTF
3/8
3/8
인치
C
0.787
0.787
인치
F
0.650
0.650
인치
H
0.413
0.413
인치
M
1.043
1.043
인치
L
2.087
2.087
인치
N
1.122
1.122
인치
SW
0.512
0.512
인치
SW1
0.787
0.787
인치