您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
R-50
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/ancoraggio_mod_r_asmtab.prj},{NB=R-50(0)_60},{IDNR=},{MOD=R-50},{PHY=50},{CX=16},{L=16},{DL=27},{XN=170},{MS=21.5},{E=65.0},{EX=21},{EP=15.0},{Z=4},{CDS=10 Nm},{INFO=Infotext},{ZROT=0},{A=14.000},{RAD=8.000},{F=46.500},{R=8.400},{B=16.000},{R1=18.500},{PF=1},{PPATH=ancoraggio_mod_r_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Mod. R_60* - Rear Trunnion ball-joint
Stückliste
R-50
IDNR
Identnummer
MOD
Mod.
R-50
R-50
PHY
Ø cil.
50
50
mm
CX
Ø
16
16
mm
L
16
16
mm
DL
27
27
mm
XN
+
170
170
mm
MS
21.5
21.5
mm
E
65.0
65.0
mm
EX
21
21
mm
EP
15.0
15.0
mm
Z
°
4
mm
CDS
Coppia di serraggio
10 Nm
10 Nm
INFO
Infotext
Information
Infotext
ZROT
mm
Enter value for ZROT
mm
cm
inch
ft
確定