??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
GETOtec
Beschreibung
Mod. R - Schwenklager sphärisch
Stückliste
R-3E-32
MOD
Mod.
R-3E-32
PHY
Ø zyl.
32 mm
CX
H9
10 mm
L
12 mm
DL
22 mm
XN
±1.6
212 mm
MS
18.0 mm
E
45.0 mm
EX
-0.1
14.0 mm
EP
10.500 mm
Z
°
4 mm
INFO
Infotext
Infotext