??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. S - Clevis Pin
Bill of material
S-32
MOD
Mod.
S-32
PHY
Diameter
32 mm
D
10 mm
L
52.0 mm
L1
46 mm
L2
1.1 mm
L3
3.00 mm
INFO
Infotext
Informazioni
Infotext