??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GETOtec
Description
Mod. S - Clevis Pin
Bill of material
S-32
MOD
Mod.
S-32
PHY
Diameter
32 mm
D
10 mm
L
52.0 mm
L1
46 mm
L2
1.1 mm
L3
3.00 mm
INFO
Infotext
情報
Infotext